目录
Ultra-Torr 真空管接头 — 外螺纹接头 — 直通
即使在反复断开和重新连接 Ultra-Torr 直管和三通以进行真空密封之后,仍然可以获得可靠的真空密封。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-16-UT-1-16 | 316 不锈钢 | 1 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-1-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/16 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-2-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-2-UT-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-UT-1-2 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-UT-1-2BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-4-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-6-UT-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-6-UT-1-4BT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-8-UT-1-6 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
SS-8-UT-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | Ultra-Torr® 真空接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.