焊接接头 — 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 90°弯头
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
焊接接头 — 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 90°弯头
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。
焊接接头 超高纯、特殊清洗和工业用
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-2MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9-03442 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9-03442P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9-03443 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9-03443P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-4MW-9P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-6MMW-9 | 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-6MW-9 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-6MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-6MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-6MW-9P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
HC22-4MW-9 | C-22 合金 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
HC22-8MW-9 | C-22 合金 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.