世伟洛克提供多种尺寸、形状和材料的焊接接头,以满足不同的应用需求。这些选择包括高纯度和一般工业卡套管对焊接头、承插焊接头、焊接转换接头和水下焊接接头。微型世伟洛克 Micro-Fit® 接头具有与大型接头相同的流量和服务等级,设计紧凑,适用于狭小空间。
卡套管对焊接头的尺寸为 1/8 至 1 in. 和 6 至 18 mm,材质为 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢,旨在实现精确对准和均匀管壁,而公称管承插焊接头的管壁较厚,可在恶劣条件下延长使用寿命。选择焊接的接头、公称管和卡套管材料至关重要。使用相同的材料可确保相同的膨胀系数,并可减少焊接不良、不圆度或尺寸变化等不利于良好焊接的可能性。
焊接接头类别
焊接接头目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
接头简介:识别螺纹尺寸和螺距
即使是有经验的专业人员也会遇到识别螺纹的困难。世伟洛克产品经理 Andy Hitchcock 解释如何使用游标卡尺、螺纹规和螺纹识别指南识别接头上的螺纹尺寸和螺距。
利用压缩卡套接头优化中压油气应用
对于石油天然气领域平台上资产中的中压应用,了解压缩式接头与传统的锥面及螺纹连接相比如何提高安装速度并带来性能优势。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
世伟洛克卡套管接头安装
本视频演示了安装世伟洛克卡套接头的完整步骤,世伟洛克卡套接头在一致性、质量和可靠性方面赢得了全球声誉。
Фитинги под приварку
Компания Swagelok предлагает фитинги под приварку, изготовленные из разнообразных материалов, имеющие различные размеры и формы и предназначенные для любых промышленных условий и систем высокой степени чистоты. Неразъемные высокопрочные соединения крепки и надежны благодаря широкому ряду сплавов и соответствуют вашим требованиям в отношении качества и коррозионной стойкости.
Среди предлагаемых нами продуктов:
- Фитинги Micro-Fit® высокой степени чистоты под приварку встык
- Трубные фитинги под приварку враструб
- Фитинги под приварку для подводного применения.
- Фитинги под приварку встык автоматической сваркой
- Фитинги под приварку встык
- Фитинги под приварку враструб автоматической сваркой
- Фитинги под приварку враструб сваркой
- Переходные фитинги под приварку