目录
卡套管接头和转换接头 — 备件和附件 — 卡套组件
具有牢固的卡套管抓持力和强大的抗振性,因此实现了密封性能。世伟洛克卡套管接头的卓越可靠性在超过 65 年的成功经验中已经被证实,并且在大量公开的测试报告中均有记录,包括在极端条件下进行的测试。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | 黄铜 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-10M0-SET | 黄铜 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-200-SET | 黄铜 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-300-SET | 黄铜 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-400-SET | 黄铜 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-600-SET | 黄铜 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-6M0-SET | 黄铜 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
B-810-SET | 黄铜 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
M-400-SET | 合金 400/R-405 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
NY-200-SET | 尼龙 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
NY-400-SET | 尼龙 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
NY-600-SET | 尼龙 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
NY-810-SET | 尼龙 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-100-SET | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-10M0-SET | 316 不锈钢 | 10 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-12M0-SET | 316 不锈钢 | 12 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-200-SET | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-300-SET | 316 不锈钢 | 3/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-400-SET | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-500-SET | 316 不锈钢 | 5/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-600-SET | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-6M0-SET | 316 不锈钢 | 6 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-810-SET | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
SS-8M0-SET | 316 不锈钢 | 8 mm | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
T-100-SET | PTFE | 1/16 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
T-200-SET | PTFE | 1/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
T-400-SET | PTFE | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
T-600-SET | PTFE | 3/8 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
T-810-SET | PTFE | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.