ホースおよびフレキシブル・チューブ — メタル・コア・ホース
以下の仕様のメタル・コア・ホースを取り揃えています:
- サイズ:1/4~3/4 インチ
- –198~454°C
- 316ステンレス鋼
- 4.63~11.9 MPa
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FMシリーズ — FM 系列挠性金属软管
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FM12SL12SL12-18 316L 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8PM8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4PM4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4PM4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-FM4SL4SL4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4SL4SL4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM4TA4TA4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-24 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM4TA4TA4-48 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FM6SL6PM6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-FM6SL6SL6-18 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM6SL6SL6-36 316L 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8SL8-18 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-FM8SL8SL8-48 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 -
メタル・コア・ホース — フレキシブル・メタル・ホース、FLシリーズ — FL 系列挠性金属软管
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-FL4TA4TA4-12 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL4TA4TA4-24 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL4TA4TA4-36 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL4TA4TA4-48 316L 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL8TA8TA8-12 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL8TA8TA8-24 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-FL8TA8TA8-36 316L 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头
Product Availability by Store Location
Hours