カタログ
スウェージング・ユニット/ツール — 手動の予備締め付けツール — 予備締め付けツール
チューブをしっかりとグリップし、耐振性に優れているため、漏れのないシールを形成します。Swagelokチューブ継手は、70年以上にわたって高い評価をいただいてきました。その優れた信頼性は、各種テスト・レポートでも実証されています。中には、非常に過酷な条件下で実施されたテストも含まれています。
可检测卡套管接头和转换接头
可用于尺寸为 1/16 至 2 in. 和 2 至 50 mm 的卡套管, 首次安装后具有一致的可检测性, 易于拆开和重新紧固, 有各种材料和结构
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
チューブ外径
|
長さ
|
曲げ半径
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| MS-ST-1010GA | - | 5/8 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-10M0GA | - | 10 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1210 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-12M0GA | - | 12 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-1610 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-16M0GA | - | 16 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-200 | - | - | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-400GA | - | 1/4 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-600GA | - | 3/8 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-6M0GA | - | 6 mm | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-810GA | - | 1/2 in. | - | - | 製品を見る |
| MS-ST-8M0GA | - | 8 mm | - | - | 製品を見る |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。