Tube Fittings and Adapters — Bulkheads
Fittings available with these specifications:
- 1/16 to 1 1/2 in. (3 to 25 mm)
- 316 stainless steel, brass, super duplex stainless steel, 6-Moly, Alloy 400/R-405, carbon steel, PFA
- Male connector, union, female connector, reducer
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Tube Fittings and Adapters — Bulkheads — 直通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-12M0-61 黄铜 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 B-300-61 黄铜 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-400-R1-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 B-100-61 黄铜 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-200-61 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-200-71-2 黄铜 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-400-11-2 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT B-400-61 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-400-71-2 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT B-400-71-4 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT B-600-61 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-71-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-400-71-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-400-R1-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-4M0-61 316 不锈钢 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 4 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-500-61 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-11-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-600-11-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-600-11-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-600-61 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-61-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-61-6AN 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 37° AN扩口 SS-600-61-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-61BT 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-600-71-4 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-600-71-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-600-71-8 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-600-R1-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-6M0-11-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-6M0-61 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-6M0-71-4 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-810-11-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 外螺纹 NPT SS-810-11-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-810-61 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-61-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-61-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-61-8AN 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 37° AN扩口 SS-810-61BT 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-810-71-6 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 内螺纹 NPT SS-810-71-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-810-R1-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-8M0-61 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-8M0-61-6M 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1210-61 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1210-61-12AN 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 37° AN扩口 SS-1210-71-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 内螺纹 NPT SS-1210-R1-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-12M0-11-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-12M0-61 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-12M0-71-8 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT SS-1610-11-16 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 NPT SS-1610-61 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1610-61-16AN 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 in. 外螺纹 37° AN扩口 SS-16M0-61 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 16 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-18M0-61 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 18 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-11-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-200-61 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-61-1 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-200-71-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 内螺纹 NPT SS-200-R1-2 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 SS-20M0-61 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 20 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-2400-61 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-25M0-61 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 25 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-300-61 316 不锈钢 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-3M0-61 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 3 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-11-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 外螺纹 NPT SS-400-11-4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-400-61 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-61-2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-61-4AN 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 37° AN扩口 SS-400-61-6 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-61BT 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-400-61SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-810-61 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 B-810-71-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 内螺纹 NPT B-8M0-61 黄铜 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 8 mm 世伟洛克® 卡套管接头 M-400-61 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 M-810-61 合金 400/R-405 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 PFA-420-61 PFA 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 S-400-71-4 碳钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT SS-100-61 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1010-61 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-10M0-61 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 SS-1210-11-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/4 in. 外螺纹 NPT B-600-71-4 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 内螺纹 NPT B-6M0-61 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 B-810-11-8 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 外螺纹 NPT SS-10M0-R1-10M 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 2507-400-61-SG2 - 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 2507-600-61-SG2 - 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 2507-810-61-SG2 - 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6MO-810-61 6 钼 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 6MO-400-61 6 钼 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头
Product Availability by Store Location
Hours