text.skipToContent text.skipToNavigation

ベローズ・シール・バルブ — 高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

以下の仕様のバルブを取り揃えています:

  • サイズ:1/4~1/2 インチ(6~12 mm)
  • –40~93°C
  • 316ステンレス鋼
  • 0.31~0.82 MPa

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

筛选条件:
安全的产品选择:

请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ Warning: Do not mix/interchange Swagelok two-ferrule tube-fitting end connection components (or other products not governed by industrial design standards) with those of other manufacturers.

  • 零部件号
    阀体材料
    接头 1 尺寸
    接头 1 类型
    接头 2 尺寸
    接头 2 类型
请稍候几分钟,不要关闭此页面