text.skipToContent text.skipToNavigation

焊接接头 — 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 直通

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

焊接接头 — 高纯 Micro-Fit 卡套管对接焊接接头 — 直通
凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
6LV-4MW-6-2 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-4MW-6-2P 316L VIM-VAR 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-6MW-6-4 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-6MW-6-4P 316L VIM-VAR 3/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-8MW-6-4 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-8MW-6-4P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit 卡套管对焊 1/4 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-8MW-6-6 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit 卡套管对焊 3/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия
6LV-8MW-6-6P 316L VIM-VAR 1/2 in. Micro-Fit 卡套管对焊 3/8 in. Micro-Fit 卡套管对焊 Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.