目录
中压卡套管接头 — 外螺纹接头 — 直通
世伟洛克 FK 系列中压卡套管接头能够在高达 20 000 psig (1378 bar) 的应用场合提供无泄漏气体密封和抗振动能力。提供采用 316 不锈钢、超级双相 2507 合金或 625 合金材质的卡套管接头。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4FK0-1-4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-4FK0-1-4MP | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹中压锥面和螺纹 | 查看产品 |
| SS-4FK0-1-8 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-1-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-1-6 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-1-8 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-6FK0-7-4 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 查看产品 |
| SS-8FK0-1-8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 中压卡套管接头 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。