text.skipToContent text.skipToNavigation

Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Double-Ended Cylinders — Miniature Sample Cylinders

Miniature sample cylinders with 3/8 in. Swagelok tube adapter end connections allow safe transport of low volumes of fluids. The tube adapter ends can be connected to 3/8 in. Swagelok tube fittings or welded to 1/4 or 3/8 in. tubing.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
SS-4CD-TW-10 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 3/8 in. 卡套管短管 Ver producto
SS-4CD-TW-25 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 3/8 in. 卡套管短管 Ver producto
SS-4CD-TW-50 316 不锈钢 3/8 in. 卡套管短管 3/8 in. 卡套管短管 Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.