text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Raccords rapides — Raccords rapides pour l'instrumentation — Corps
Réalisez rapidement et simplement des raccordements, avec les raccords rapides Swagelok, dans des applications qui nécessitent d'effectuer de fréquents raccordements tout en limitant les inclusions d'air et les déversements de fluide.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF 黄铜 1/8 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4MT 黄铜 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 黄铜 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF 黄铜 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF 黄铜 3/8 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM 黄铜 3/8 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF 黄铜 1/2 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM 黄铜 1/2 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形内螺纹 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Acier inoxydable 316 1/2 po Taraudage conique ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.