接头
可提供以下规格的接头:
- 1/16 至 2 in.(2 至 50 mm)
- 直通、弯头、四通、三通、卡套管转换接头、管帽和堵塞、替换零件
- 316 不锈钢、6-钼、400 合金、600 合金、625 合金、825 合金、C-276 合金、铝、黄铜、碳钢、PFA、PTFE、2507 合金、钛(4 级)
- 最大压力 1900 psig (130 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
中压卡套管接头 — 备件和附件 — 螺母和卡套组件
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4FK-NFSET 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - - SS-6FK-NFSET 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - - SS-8FK-NFSET 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - -
Product Availability by Store Location
Hours