Valves
符合以下技术规格的阀门可供选择:
- 1/16 至 2 in.(3 至 25 mm)
- –325°F (–200°C) 至 1200°F (648°C)
- 316、316L 或 316L VIM-VAR 不锈钢、黄铜、涂覆 Xylan® 涂层的 316 不锈钢、不锈钢、PTFE、316L VAR、PCTFE、氟碳 FKM、银雾镀铬黄铜、400 合金、PEEK、聚丙烯、302 不锈钢、PFA、碳钢、Kalrez、尼龙、合金 C-276、Elgiloy、乙烯丙烯橡胶、酚醛树脂、聚酰亚胺、304 不锈钢、酸气退火处理 316 不锈钢、CF3M、聚酰胺
- 50 psig (3.4 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
查阅不含全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 的可选阀座及密封件材质。
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
阀组 — 备件和附件 — 安装支架
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-MB-VBK 不锈钢 - - - -
Product Availability by Store Location
Hours