Клапаны
Клапаны, поставляемые с такими характеристиками:
- От 1/16 до 2 дюймов (3–25 мм)
- От –325°F (–200°C) до 1200°F (648°C)
- Нержавеющая сталь 316, 316L или 316L, латунь, нержавеющая сталь 316 с покрытием Xylan®, нержавейка, PTFE (тефлон), 316L VAR, PCTFE (политрифторхлорэтилен), фторуглерод FKM, хромированная латунь с напылением серебра, сплав 400, PEEK (полиэфирэфиркетон), полипропилен, нержавеющая сталь 302, PFA (перфторалкокси), углеродистая сталь, Kalrez, нейлон, сплав C-276, Elgiloy, этиленпропилен, фенопласт, полиимид, нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316 для высокосернистой среды отожженная, CF3M, полиамид
- От 50 psig (3,4 бар ман) до 60000 psig (4134 бар ман)
Дополнительные материалы седла и уплотнений без пер- и полифторалкильных веществ (PFAS).
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Válvulas de Bola y Válvulas de Macho Cilíndrico de Un Cuarto de Vuelta — Recambios y Accesorios — 安装支架成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-MB-43 - - - - - MS-MB-45Y - - - - - MS-MB-62 - - - - - MS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-43Y - - - - - MS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-41G 不锈钢 - - - - SS-MB-43G-133 - - - - - SS-MB-43G-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-83-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-68 - - - - - MS-MB-68 - - - - - SS-MB-63 - - - - - SS-MB-65-135 - - - - - SS-MB-62 - - - - - SS-MB-63-131 - - - - - MS-MB-41 - - - - - MS-MB-63-131 - - - - - SS-MB-45-F05-14DIN-M - - - - - MS-MB-65 - - - - - SS-MB-45 - - - - - SS-MB-45Y - - - - - SS-MB-83-133 - - - - - SS-MB-43 - - - - - SS-MB-83-131 - - - - - MS-MB-83-131 - - - - - SS-MB-41 - - - - - SS-MB-AFS-F05-14DIN-M - - - - - MS-MB-67 - - - - - SS-MB-65-F05-14DIN-M - - - - - MS-1K-6 - - - - - SS-MB-62-F04-11DIN-M - - - - - SS-MB-AFS-133 - - - - - MS-MB-44 - - - - - MS-MB-63 - - - - - MS-MB-65-135 - - - - - MS-MB-45 - - - - - SS-MB-63-F05-14DIN-M - - - - - SS-MB-43G 不锈钢 - - - - SS-MB-44 - - - - - SS-MB-43Y - - - - - MS-MB-62-133 - - - - - SS-MB-67 - - - - - SS-MB-65 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 消声器/过滤器
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2S-PBKM2 碳钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - S-PBKM4 碳钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 手柄成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PHEN-P6T-K4-RD - - - - - SS-51K-62L-BK 不锈钢 - - - - SS-51K-63K-OG-4 不锈钢 - - - - SS-51K-63LLK-OG 不锈钢 - - - - SS-51K-67L 不锈钢 - - - - SS-5K-43GPM 不锈钢 - - - - NY-5K-42G-GR - - - - - NY-5K-42G-RD - - - - - NY-5K-43G-BK - - - - - NY-5K-43G-GR - - - - - NY-5K-43G-YW - - - - - NY-5K-43G-RD - - - - - SS-5K-83LH 316 不锈钢 - - - - NY-5K-44LL-BK - - - - - NY-5K-43G-BL - - - - - SS-51K-63L 不锈钢 - - - - SS-5K-42GPM 不锈钢 - - - - NY-5K-42G-BL - - - - - NY-5K-42G-YW - - - - - NY-5K-43GXLL-BK - - - - - SS-51K-65K-OG 不锈钢 - - - - BZ-5K-43-BK - - - - - BZ-5K-45-BK - - - - - PH-5K-83-BK - - - - - NY-5K-45LLC-BK 尼龙 - - - - SS-5K-83 316 不锈钢 - - - - SS-51K-62LK-OG 不锈钢 - - - - NY-5K-43GLL-RD 尼龙 - - - - SS-51K-65L 不锈钢 - - - - NY-5K-42G-OG - - - - - NY-5K-43GLL-BK 尼龙 - - - - SS-51K-62K-OG 不锈钢 - - - - SS-51K-63K-OG 不锈钢 - - - - NY-5K-45LL-BK 尼龙 - - - - NY-5K-44XLL-BK - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 2 通和 4 通球阀用电动执行机构 DC
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-142DC - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 执行机构连接套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2304-5K-43G-131 304 不锈钢 - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 执行机构成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-PT-DA - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 密封成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-91K-S63P PEEK - - - - SS-91K-S65P - - - - - SS-9K-83K PCTFE - - - - SS-9K-83XK PCTFE - - - - SS-9K-83XT PTFE - - - - SS-9K-H83P PEEK - - - - SS-9K-H83XP PEEK - - - - VI-P6T-K2 PTFE - - - - B-91K-62T PTFE - - - - EP-P6T-K2 乙烯丙烯 - - - - SS-91K-63T PTFE - - - - SS-91K-65T PTFE - - - - SS-91K-A63T - - - - - SS-91K-AFS - - - - - SS-91K-R63T PTFE - - - - SS-91K-S62P - - - - - SS-91K-67T PTFE - - - - SS-91K-62T PTFE - - - - SS-91K-4SK - - - - - SS-91K-65P PEEK - - - - SS-9K-83P PEEK - - - - SS-9K-L83XK PCTFE - - - - SS-9K-83XP PEEK - - - - SS-91K-68T PTFE - - - - B-91K-63T PTFE - - - - VI-P4T-K2 PTFE - - - - SS-91K-R62T PTFE - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2TGC-91K-63-LD - - - - - TGC-91K-68-LD - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 限位开关成套件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-LSK-A1-131 - - - - - MS-LSK-A1-133 - - - - - -
Шаровые краны и пробковые краны на четверть оборота — Запасные части и вспомогательное оборудование — 填料调节工具
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-WK-43 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов