text.skipToContent text.skipToNavigation

润滑剂 — 螺纹润滑剂 — PURE Goop™

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

润滑剂 — 螺纹润滑剂 — PURE Goop™

使用针对各种材料、合金和温度而配制的世伟洛克全系列螺纹润滑剂,可轻松组装接头。

类似产品

零部件号
容器尺寸
温度范围
阀体材料
卡套管外径
管壁厚度计
MS-TL-PGC 1 lb. (450 g) 温度不超过 350 F (176 C) - - - 查看产品
MS-TL-PGT 1 oz. (29.5 cm3) 温度不超过 350 F (176 C) - - - 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面