text.skipToContent text.skipToNavigation
수소 체크 밸브

Swagelok® 수소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브

수소 충전소 애플리케이션에 사용하도록 설계된 이 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다.

수소 밸브 선택에 도움 받기

Swagelok® 충전소 애플리케이션용 수소 FK 체크 밸브는 저분자 가스의 단방향 흐름과 신뢰성 높은 차단 기능을 제공합니다. 압력 차이가 크래킹 압력 아래로 떨어지면, 체크 밸브가 역류를 방지합니다.

사양

몸체 재질 316/316L 이중 인증 재질, 니켈 함량 최소 12%
연결구 Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅
사용 압력 최대 1050 bar(15,229 psig)
온도 범위 –40°~85°C(–40°~185°F)
고정 크래킹 압력 < 2 bar(29 psig)
몸체 씰 1.25 × 압력 등급
시트 씰 1 × 압력 등급

Swagelok 클린 에너지 인증에 대해 자세히 알아보기

누설 없는 Swagelok 튜브 피팅을 사용한 유체 시스템

튜브 피팅 비교(FK 시리즈)

FK 시리즈와 콘 & 쓰레드 피팅의 설치 모습을 보고 비교해보십시오.

피팅 비교

请稍候几分钟,不要关闭此页面