text.skipToContent text.skipToNavigation
flow sensors

Swagelok® Flow Sensors (FV4 Series)

Receive precise gas flow measurements with the reliable operation of Swagelok® FV4 series flow sensors.

Ask for Further Details

Utilize Swagelok® FV4 series flow sensors to precisely monitor variations in gas system flow. These sensors feature a snap-action float mechanism with a calibrated orifice that moves vertically within the float guide, enabling precise actuation for accurate gas flow detection as the flow rate changes. The embedded magnet in the float above the orifice alternates electrical continuity between the leads on a nearby reed switch, thereby detecting flow fluctuations.

Constructed entirely of welded 316L stainless steel, these sensors offer robust durability and secure fluid containment. Additionally, the replaceable switch assembly located outside the flow path facilitates straightforward maintenance. The FV4 series flow sensors are designed to withstand working pressures up to 5000 psig (344 bar).

Flow Sensor Specifications

Material 316L SS
Temperature –40 to 175°F (–40 to 79°C)
Working Pressure Up to 5000 psig (344 bar)

Have questions about managing flow in your facility?

Work with our Engineers

Flow Sensor Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

Swagelokチューブ継手の取り付け
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントにおける流体システムの漏れは、珍しいことではありません。漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を紹介します。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

世伟洛克现场工程师与客户讨论取样系统评估结果。
提高取样系统准确性的注意事项

请遵循上述注意事项,以便从您的工业取样系统中获取更准确、更具代表性的样品。

工人们讨论在装置上的过程测量
过程测量 – 仪表引压管线的优秀范例

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现过程仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀范例来解决过程仪表管路中的问题。

请稍候几分钟,不要关闭此页面