Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1/2 po
- Ensemble écrou-bagues
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 430 bar (6250 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Raccords pour tubes moyenne pression — Pièces détachées et accessoires — 螺母和卡套组件
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4FK-NFSET 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - - SS-6FK-NFSET 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - - SS-8FK-NFSET 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克中压卡套管接头螺母和卡套组件 - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов