Мембранные клапаны Swagelok® для больших объемов газа (серия LD)
Мембранные клапаны Swagelok серии LD для большого объема газа обеспечивают сочетание прочности, гибкости и циклического срока службы, они могут применяться в широком ряде сверхчистых систем для отсечения, передачи газов в больших объемах и изоляции.
Найти дополнительную информациюМембранные клапаны Swagelok® серии LD для большого объема газа рассчитаны на отсечение, распределение и локализацию при рабочем давлении до 300 psig (20,6 бар). Три различные мембраны обеспечивают идеальное сочетание прочности, гибкости и долгого срока службы, а цельнометаллическая конструкция повышает безопасность и долговечность.
Инновационный дизайн клапанов Swagelok серии LD исключает контакт резьбы и пружины с рабочей средой, что обеспечивает более чистые условия, и снижает риск загрязнения. Помимо того, уникальная конструкция компенсирующего наконечника штока со вставкой из политрифторхлорэтилена (PCTFE) обеспечивает герметичное перекрытие и не допускает повреждения при чрезмерном затягивании.
Технические характеристики
Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
Температура | от –20 до 300°F (от –28 до 148°C) |
Коэффициент расхода | До 13 |
Материалы корпуса | Нерж. сталь CF3M (литые корпуса), нерж. сталь 316L (кованные и прутковые корпуса) |
Материал мембраны | Нержавеющая сталь 316L |
Торцевые соединения | Тип: Трубный обжимной фитинг Swagelok®, фитинг с торцевым уплотнением VCR® с наружной резьбой, внутренняя резьба NPT, внутренняя резьба ISO, удлиненный патрубок Размер: от 1/4 до 1 дюйма; от 12 до 25 мм |
Есть вопросы о мембранных клапанах для большого объема газа?
Каталоги мембранных клапанов для большого объема газа
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법
산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법
플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유
혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

Q&A: 반도체 제조의 과거와 현재, 그리고 미래
반도체 장비 OEM, 마이크로칩 제조업체, 유체 시스템 솔루션 제공업체가 어떻게 지난 몇십 년 동안 협력을 통해 반도체 시장이 무어의 법칙에 따른 수요를 충족하도록 해왔으며, 이제부터는 어떻게 해야 할 것인지 알아보십시오.