text.skipToContent text.skipToNavigation
Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO

Фитинги Swagelok с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Простые в сборке фитинги Swagelok VCO® с кольцевым торцевым уплотнением имеют конструкцию из металла и эластомера, полностью заключенное в корпус фитинга, что позволяет легко, быстро и герметично устанавливать их в высокочистые и общепромышленные системы.

Фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Los accesorios de cierre frontal con junta tórica Swagelok VCO® son adecuados para su uso con presiones de vacío de altas a críticas y en un amplio rango de temperaturas. La junta tórica prisionera responsable del cierre está completamente contenida en el cuerpo del racor para conseguir la máxima eficiencia, y el acabado liso de la superficie del racor facilita un cierre estanco. Las juntas tóricas están disponibles en diversos materiales para maximizar la compatibilidad del sistema.

Nuestros accesorios con junta tórica (VCO®) para servicio de vacío se instalan fácilmente, lo que minimiza el tiempo de instalación y los hace ideales para utilizarlos en situaciones en las que los componentes pueden requerir sustitución o un servicio frecuente. También se pueden utilizar cuando el espacio es una limitación, ya que no necesitan movimiento axial para su instalación. Gracias a que el diseño del accesorio de cierre frontal tiene menos áreas de atrapamiento y es más limpio que los racores para tubo, lo cual limita el potencial de contaminación, los accesorios VCO Swagelok® también son compatibles con aplicaciones de alta pureza.

¿Necesita ayuda para seleccionar racores?

Contacte con los Especialistas Locales

Категории фитингов с торцевым кольцевым уплотнением VCO®

Втулки

Втулки

Эти втулки прижимаются к уплотнительному кольцу, обеспечивая надежное уплотнение и необходимую деформацию для правильной работы. 

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте оптимальную производительность и надежность ваших газовых и жидкостных систем с нашими компонентами высочайшего качества. 

Муфты

Муфты

Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Монтажные гайки для установки в различных пространствах обеспечивают абсолютную герметичность в широком диапазоне температур. 

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой

Соединители с внутренней резьбой и фитингом VCO на одном торце создают герметичное уплотнение, устойчивое к вибрационной усталости.

Соединители с наружной резьбой

Соединители с наружной резьбой

Данные соединители с наружной резьбой снабжены уплотнительным кольцом с канавкой на лицевой стороне, что позволяет их герметично прижимать к втулке.

Accesorios de Cierre Frontal con Junta Tórica VCO

Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Sistema de fluidos con racores sin fugas Swagelok<sup>®</sup>

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®

Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.

Descubra la Ventaja

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Racores para tubo Swagelok roscados
Introducción a los Racores: Identificación del Tamaño y Paso de la Rosca

Hasta para los profesionales más experimentados puede ser difícil identificar roscas. El director de producto Andy Hitchcock describe cómo identificar el tamaño y paso de las roscas de los racores con un calibre, una galga para roscas y la guía de identificación de roscas.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok
Instalación del Racor Swagelok

Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.