世伟洛克®台式弯管机可帮助您轻松生产各种配置的弯曲卡套管。它们采用坚固的铝制结构,经久耐用,并符合 CE 标准。台式弯管机的弯曲范围为 1 至 180°,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 in. (6 to 30 mm)、壁厚为 0.028 至 0.120 in.(0.8 至 3.0 mm)的卡套管,可满足各种配置的需要。弯管机配有方便操作的注脂枪和便于储存与运输的金属手提箱。
世伟洛克台式弯管机有手动和电动两种型号,手动型号可使用 1/2 in. 钻头电机,使用选配的扭矩离合器和支撑臂来操作。对于特定尺寸和材料的卡套管,需要使用钢制弯模,以确保弯管精确可靠。
规格
尺寸 — 弯管机在箱中 | 高 14 1/2 in. (37 cm),宽 21 in. (53 cm),深 11 in. (28 cm) |
重量 — 弯管机在箱中,不包括工具 | 手动型:75 lbs.(34 kg) 电动型:79 lbs.(36 kg) |
电源要求(电动型) | MS-BTB-1:110 V (ac),50/60 Hz;最大电流 —10 A MS-BTB-2:230 V (ac),50/60 Hz;最大电流 — 5 A |
在我们的高级弯管课程中学习如何使用世伟洛克台式弯管机。

使用世伟洛克台式卡套管弯管机
使用世伟洛克®台式弯管机可以在由常见材料制成的卡套管中实现精确、可重复的高质量折弯。无论您使用的是小直径薄壁卡套管还是大直径厚壁卡套管,此视频均提供了弯管应遵循的技巧和优秀实践。
观看运转中的卡套管弯管机世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体系统基础知识培训
世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

案例分析:世伟洛克弯管解决方案助力 Green Alternative Systems 控制人工成本
借由世伟洛克帮助测试控制人工成本的方法,Green Alternative Systems (GAS) 的生产时间缩短了 75%,每年节省 224,000 美元人工成本。阅读更多有关如何成功开展合作的信息。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。