Системы подачи и распределения газа Swagelok®
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источника высокого давления до установки при значениях давления и расхода, соответствующих конкретной области применения.
Написать консультантуСтандартные газораспределительные щиты Swagelok поставляются полностью собранными и прошедшими испытания. Устройства легко заказать с помощью нашего руководства по применению в виде готовых решений, что сэкономит время ваших инженеров на разработку спецификации и закупку новых систем.
Модульные щиты Swagelok оборудованы минимальным количеством резьбовых соединений (что снижает объем потенциальных утечек), интуитивно понятную маркировку, способствующую безопасному и простому обслуживанию устройства, а также обеспечены ограниченной пожизненной гарантией Swagelok.
Узнать больше о системах Swagelok® для подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов Swagelok предусматривают одну или более ступеней регулирования давления, и могут включать до четырех подсистем:
- разрядная рампа (SSI) Swagelok®
- газовый щит (SGP) Swagelok®
- подсистема переключения (SCO) Swagelok®
- Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
разрядная рампа (SSI) Swagelok®
Разрядная рампа устанавливает соединение между источником газа высокого давления и распределительной системой. Важно, чтобы разрядная рампа включала необходимые соединения с баллонами, шлангами, трубками, фильтрами, а также выпускными, продувочными и перепускными компонентами с целью безопасного поступления газа в подсистему регулирования давления или подсистему автоматического переключения. В случае единственного газового баллона узел может содержать только шланг и соединитель, а для нескольких баллонов может потребоваться клапанный блок с несколькими шлангами и запорной арматурой. Swagelok предлагает конфигурируемые варианты для продувки или выпуска газов при смене баллонов, что обеспечивает постоянную безопасность оператора, а также возможность дренировать отдельные линии с целью максимального увеличения времени работы.
Консультанты Swagelok убедятся, что все компоненты включены в комплект поставки и правильно подобраны с минимальным количеством точек соединения, и что шланги не будут лежать на земле, а будут надлежащим образом поддерживаться. Также мы можем подсказать, когда определенные газы требуют применения специальных шлангов.
газовый щит (SGP) Swagelok®
Газовый щит SGP дополняет первую ступень понижения давления исходного газа, и обеспечивает подачу газа на следующую ступень системы с заданным расходом. Понижение давления осуществляется через одну (одиночный регулятор давления) или две ступени (сдвоенный регулятор давления).
Swagelok предлагает модульные щиты, где предусмотрено легкое обслуживание, и любую часть можно отключить через соединение Swagelok (поэтому щит не придется демонтировать). Также реализованы опции регулятора и клапанов с цветовой маркировкой согласно требованиям вашего проекта. Мы помогаем вам понять необходимость в установке двухступенчатого регулятора.
подсистема переключения (SCO) Swagelok®
Подсистема автоматического переключения незаметно переходит с одного источника газа на другой для обеспечения бесперебойной подачи газа. Это осуществляется за счет заданных со смещением уставок двух регуляторов давления, что позволяет системе продолжать работу в процессе смены источника основного газа. Благодаря заданным точкам переключения, станция переключения уменьшает потери оставшегося в баллонах газа.
Swagelok гарантирует, что точка переключения останется неизменной, а также дополнительное регулирование на линии, если в вашей системе имеется регулятор в месте потребления на выходе—это может сократить расходы на регулятор в SCO. Специалисты Swagelok помогут вашей команде лучше понять функциональность рабочей системы, методы устранения неполадок и технического обслуживания.
Подсистема места потребления (SPU) Swagelok®
Является важнейшей завершающей ступенью регулирования давления перед использованием газа. Как правило, такие устройства оснащаются регулятором давления, манометром и запорным клапаном. Подсистемы места потребления являются удобным и точным методом регулировки давления согласно требованиям испытательного стенда или оборудования.
Swagelok предлагает стандартизацию и последовательную работу на месте потребления; доступны варианты с креплением на плоскую панель, снизу, сверху и на стену; компактный дизайн. Специалист Swagelok может показать вам скрытые возможности для экономии, например как использовать одноступенчатый SGP для минимизации расходов там, где допускается изменение давления между SGP и SPU.
Указания к применению систем газораспределения
Подробная информация о наших сборках.
气体分配系统的作用是按每种应用所需的压力和流量,将气体从高压源输送到设施中。大部分气体分配系统往往是围绕一个或一系列压力调节步骤而建立的,它可能拥有四个典型的子系统:气源进气口连接、初级气体压力控制、自动切换装置和使用点。本指南提供了世伟洛克气体分配系统的产品相关信息。
取样是在系统中收集流体或气体样本,其目的是将样品运送到实验室进行分析。请使用世伟洛克应用解决方案构建资料齐全的流体取样系统和控制系统并保证操作一致性。

Принцип работы промышленных систем подачи и распределения газов
Повысьте производительность, узнав о конструктивных параметрах, оказывающих наибольшее прямое влияние на эффективность работы промышленных систем подачи и распределения газов, включая простоту их эксплуатации и техобслуживания.
Прочесть информационный документРесурсы Swagelok специально для вас

Проект: 200 газопроводов и 1 комплексное решение.
Крупная британская химическая компания использует различные газы специального назначения для исследований и разработок. Компания воспользовалась преимуществами сервисов и решений Swagelok для систем подачи и распределения газов, чтобы повысить уровень безопасности своей системы и обеспечить эффективность

Как сократить расходы на обслуживание за счет модернизации системы подачи и распределения газов
Узнайте, как применение удобных в применении газовых щитов и повышение эффективности систем подачи и распределения газов может помочь лабораториям, НПЗ и другим предприятиям сократить эксплуатационные расходы.

Вопросы и ответы. Как сократить расходы и повысить уровень безопасности с помощью более эффективного распределения газов
Узнайте о распространенных проблемах, которые могут препятствовать безопасной и эффективной работе важных систем подачи и распределения газов, а также о том, как профессиональное обследование таких систем может принести пользу в долгосрочной перспективе.

Повышение безопасности и эффективности систем подачи и распределения газов
Системы подачи и распределения газов играют решающую роль в обеспечении максимально эффективной работы лабораторий, испытательных центров и промышленных предприятий. Подробнее, как улучшить состояние и безопасность систем подачи газа, уменьшить затраты и оснастить ваших сотрудников всем необходимым для достижения успеха.