Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 6 in. (15.2 cm) Length
Part #: SS-4-HLN-6.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Hex Long NipplesClose nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies. Log in or Register to view price ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 6 in. (15.2 cm) Length
Log in or Register to view price
Catalogs
Hex Long Nipples
Close nipple fitting enables compact, inline pipe connections in tight spaces—ideal for critical piping systems and dense assemblies.
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-4-HLN-6.00 — Stainless Steel Pipe Fitting, Hex Long Nipple, 1/4 in. Male NPT, 6 in. (15.2 cm) Length
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | 316 Stainless Steel |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 1 Type | Male NPT |
Connection 2 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Type | Male NPT |
Flow Restrictor | No |
Length | 6 in. (15.2 cm) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-12-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-12-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-16-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-16-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | 1 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-2-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-2-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-2-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-4-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-4-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-4-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-4-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-4-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-6-HLN-1.50 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-6-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-6-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-6-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-6-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-8-HLN-2.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-8-HLN-2.50 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-8-HLN-3.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-8-HLN-4.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
SS-8-HLN-6.00 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | View Product |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.