Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN — Прямая конфигурация, регулирующий шток
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны для эксплуатации в тяжелых условиях, серии N и HN — Прямая конфигурация, регулирующий шток
Игольчатые клапаны с соединяющей крышкой изготавливаются из различных материалов с рабочим давлением до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар) и температурой до 1200 °F (648 °C).
苛刻工作环境联合阀帽式针阀 N系列和HN系列
工作压力高达 10 000 psig (689 bar); 使用 PTFE 填料时,温度范围可从 –53 至 232°C (–65 至 450°F); 使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 648°C (1200°F); 316 不锈钢;合金 400、20、600 和 C-276 以及钛材料
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12NRF8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Просмотр изделия |
SS-12NRS12 | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 3/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-12NRS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-3HNRF4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Просмотр изделия |
SS-3HNRF4-G | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Просмотр изделия |
SS-3HNRS4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-3HNRS4-G | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-3NRF4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | 1/4 in. | 内螺纹 NPT | Просмотр изделия |
SS-3NRS4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-3NRS4-G | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-3NTRS4 | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/4 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
SS-6HNRF8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | 1/2 in. | 内螺纹 NPT | Просмотр изделия |
SS-6NRS8 | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | 1/2 in. | 世伟洛克® 卡套管接头 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.