柔性卡套管 — 端接
可提供以下规格的柔性卡套管端接:
- 1/8 至 1 in. (6 mm)
- 304 或 316 不锈钢、黄铜
- –65°F (–53°C) 至 450°F (232°C)
- 外螺纹 NPT、世伟洛克® 卡套管转换接头、内螺纹 NPT、Swagelok® 卡套管接头、XOA 转换接头、ISO 锥形外螺纹端接
您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。
-
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
SS-2-HC-A-201 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - B-5-HC-1-4 黄铜 1/4 in. 外螺纹 NPT - - B-3-HC-1-2 黄铜 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-5-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-5-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-6-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-HC-7-6 316 不锈钢 3/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-6-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-6-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-8-HC-1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-8-HC-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 内螺纹 NPT - - SS-8-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-8-HC-A-811 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-10-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-1-16 316 不锈钢 1 in. 外螺纹 NPT - - SS-16-HC-A-1611 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-2-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-2-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-3-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-3-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-200 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - SS-4-HC-1-4RT 316 不锈钢 1/4 in. ISO 锥形外螺纹 - - SS-4-HC-1-6 316 不锈钢 3/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-4-HC-7-2 316 不锈钢 1/8 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 内螺纹 NPT - - SS-4-HC-A-401 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-A-601 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-4-HC-A-6MTA 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-5-HC-1-2 316 不锈钢 1/8 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-12 316 不锈钢 3/4 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 外螺纹 NPT - - SS-12-HC-A-1211 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 - - SS-3-HC-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 外螺纹 NPT - - -
零部件号阀体材料接头 1 尺寸接头 1 类型接头 2 尺寸接头 2 类型
304-4-XOA 304 不锈钢 1/4 in. XOA 转换接头 - - 304-6-XOA 304 不锈钢 3/8 in. XOA 转换接头 - -
产品供货情况(按商店位置分类)
小时