text.skipToContent text.skipToNavigation
世伟洛克不锈钢球阀

世伟洛克® 阀门

世伟洛克阀门可在广泛的工作压力、温度和运行条件下可靠地控制流体,因此在关键的工业应用中,其能提供无泄漏且持久的运行性能,备受用户信赖。

查看阀门

世伟洛克阀门以其卓越的设计质量和耐用性而闻名,这些特性源于对材料采购和制造工艺的严格把控。即使在要求苛刻的应用中使用多年,世伟洛克阀门依然能够可靠地运行。我们对生产的每一个阀门都进行了严格的测试,以确保其符合我们的质量标准,因此您尽可放心,这些阀门将在您的最终使用环境中按需提供长期稳定的性能。

世伟洛克阀门具有以下特点:

  • 拥有多种端接,包括可检测的世伟洛克卡套管接头
  • 提供多种材料,使您能够找到与操作工作条件和流体相容的产品
  • 提供标准和适用于高纯和超高纯 (UHP) 应用的特殊清洁选项,以及获得了 API 的低排放认证

查阅我们的 PFAS 参考指南,深入了解全氟和多氟烷基物质 (PFAS) 以及世伟洛克产品中可选的阀座及密封件材质。

通过由近 200 个授权世伟洛克销售和服务网点组成的全球网络,您可以获得选择适合您应用的阀门、接受安装和维护培训方面的帮助,或获得故障排除方面的协助。

观看我们的阀门视频

是否想获取阀门选型和操作建议?

阀门类别

Process Interface Valves (DBB)

Process Interface Valves (DBB)

Ensure a smooth transition from process piping to instrumentation in tight spaces while minimizing potential leak points.

阀门目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

计算流量以选择正确的阀门

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

流体取样系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

减少化工和炼油行业中的逸散性泄漏
使用低泄漏阀门尽可能地降低逸散性泄漏的成本

逸散性泄漏问题在化工和炼油行业中日益受到关注。通过认证的低泄漏(Low-E) 阀可以保障您的设施和基本要求。在这篇文章中了解何为低泄漏、如何对其进行测试以及它们是如何帮助您的。

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂的安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为您的系统设计正确的配置。

应用于半导体行业的世伟洛克ALD20超高纯阀洁净室组装
一种全新的阀门。该阀能改变半导体制造的三大原因

了解原子层沉积 (ALD) 阀门技术的前沿创新如何改变高科技半导体制造商的游戏规则。

世伟洛克 60 系列阀门

阀门

世伟洛克为工业流体系统提供多种阀门,包括球阀、波纹管密封阀、单向阀、隔膜阀、计量阀、针阀、工艺接口阀、旋塞阀、快速接头和卸荷阀,为客户提供实现可靠流量控制所需的解决方案。

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.