锥形和螺纹接头 — 连接 — 90°弯头
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
锥形和螺纹接头 — 连接 — 90°弯头
锥面及螺纹 (C&T) 连接提供可靠的中高压性能。用于验证连接是否合适的所有压力连接的标准渗出孔。
中高压接头 卡套管 阀门和附件
特点:316 不锈钢结构;温度高达 1000°F (537°C);中压 (MP) 接头,尺寸范围 —1/4 到 1 英寸,压力额定值 — 高达 20 000 psig (1378 bar);高压 (HP) 接头,尺寸范围 — 1/4 到 9/16 英寸,压力额定值 — 高达 60 000 psig (4134 bar);NACE® MR0175/ISO15156 合规性
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
L6MF20 | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 内螺纹中压锥面螺纹 | 3/8 in. | 内螺纹中压锥面螺纹 | Просмотр изделия |
L9HF60 | 316 不锈钢 | 9/16 in. | 内螺纹高压锥形和螺纹连接 | 9/16 in. | 内螺纹高压锥形和螺纹连接 | Просмотр изделия |
L9MF20 | 316 不锈钢 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | 9/16 in. | 内螺纹中压锥形和螺纹连接 | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.