目录
公称管接头 — 管帽和堵塞 — 公称管堵塞
选择多种尺寸和材质的精密制造的世伟洛克接头、转换接头及更多产品,以适合您的应用。
类似产品
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
B-4-P | 黄铜 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
B-8-P | 黄铜 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-12-P | 316 不锈钢 | 3/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-16-P | 316 不锈钢 | 1 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-1-P | 316 不锈钢 | 1/16 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-2-P | 316 不锈钢 | 1/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-2-P-RS | 316 不锈钢 | 1/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | 查看产品 |
SS-4-P | 316 不锈钢 | 1/4 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-4-P-RS | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | 查看产品 |
SS-4-P-RT | 316 不锈钢 | 1/4 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
SS-6-P | 316 不锈钢 | 3/8 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-6-P-RS | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | 查看产品 |
SS-6-P-RT | 316 不锈钢 | 3/8 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
SS-8-P | 316 不锈钢 | 1/2 in. | 外螺纹 NPT | - | - | 查看产品 |
SS-8-P-RS | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 平行外螺纹,平直肩部 | - | - | 查看产品 |
SS-8-P-RT | 316 不锈钢 | 1/2 in. | ISO 锥形外螺纹 | - | - | 查看产品 |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.