text.skipToContent text.skipToNavigation

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Bulkhead Bodies

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

Quick Connects — Instrumentation Quick Connects — Bulkhead Bodies
Make quick, easy connections with Swagelok quick connects for applications requiring frequent connections, minimal air inclusion and minimal spillage.

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
B-QC4-B1-400 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
B-QC6-B1-600 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K1 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K2 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K3 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K4 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400K5 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400KZ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0K1 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC4-B1-6M0K3 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-B1-10M0 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC6-B1-600 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-B1-12M0 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品
SS-QC8-B1-810 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 - - 查看产品

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

请稍候几分钟,不要关闭此页面