text.skipToContent text.skipToNavigation
工艺接口阀 (DBB)

世伟洛克®工艺接口阀 (DBB)

世伟洛克工艺接口阀通过单一结构实现从工艺管路系统到仪表的平滑过渡,潜在泄漏点少、安装重量低、所需空间小。

索取更多信息

世伟洛克工艺接口阀通常用于油气、化工和精炼以及发电市场、它可以在工艺管道安装点、排放口或排水口、化学品注入和取样点上找到,也可直接安装在仪表上,提供仪表的紧密连接,提供双关断和排放隔离,或用于极端的服务应用。

与具有多个阀门和接头的组件相比、世伟洛克工艺阀的安装重量至多可以降低 75%,占用空间更小,而且潜在的泄漏点更少。它们还能减少安装时间、降低振动应力和减少逸散性排放(可提供符合 API 641 和 API 624 的低排放认证),以及采用符合 NACE MR0175/ISO 15156 的材料的设计,用于酸性气体工况。还可提供世伟洛克整体式接头连接件选购。

世伟洛克工艺接口阀系列包括:

  • 一件式锻造阀体(VB04 系列)
  • 三件式螺栓阀体阀(VB03 系列)
  • 工艺单法兰(MN0 系列)
  • 低逸散性排放排放阀(VB05 系列)
  • 全针阀(VN01 系列)

世伟洛克工艺接口阀和工艺单法兰可以被配置为适合各种特殊应用。除了双关断和排放组件外,还可提供单关断排放组件和关断组合组件。还可提供关断排放球阀模块选购件。

规格

工作压力 150 到 2500 等级,符合 ASME B16.5,可提供如下所列最高工作温度;具体压力额定值请参阅产品目录。
工作温度 –58 至 400°F(–50 至 204°C)对应不锈钢和双相阀组件
–50 至 400°F(–46 至 204°C)对应碳钢组件
可提供的尺寸包括 1、1 1/2 和 2 in.(25、38 和 50 mm)孔径尺寸 — VB03 系列
3/8、1/2 和 3/4 in.(9.5、14 和 20 mm)孔径尺寸 — VB04 系列

工艺接口阀目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克阀门流量系数 (C<sub>v</sub>) 计算器

合适的阀门会让一切大为不同

使用我们的阀门流量系数 (Cv) 计算器选择适合您需求的阀门尺寸。

使用工具

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

工业流体系统中的截止阀
如何使用截止阀隔离工业流体系统

在维护之前,隔离工业流体系统管路对于工厂安全至关重要。隔离流体系统管路的安全方法之一是安装两个截止阀。了解如何为系统设计正确的配置。

流体系统的阀门选型
如何为您的工业流体系统选择合适的阀门

了解如何应用实用的 STAMPED 方法来选择适合您的工业流体或取样系统设计应用的阀门。

工人们讨论工厂的工艺测量
工艺仪表 – 引压管线优秀实践

如果您仅仅关注变送器,则可能很难发现工艺仪表应用中的问题。了解如何通过世伟洛克的建议和优秀实践解决过程仪表管路中的问题。

配备世伟洛克阀门和仪表的分析仪表面板
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门

在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能困难重重。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。

请稍候几分钟,不要关闭此页面