튜브 피팅 및 어댑터 — 포트코넥터
이 사양에 사용 가능한 피팅:
- 1/16~1 1/2인치(3~25 mm)
- 316 스테인리스강, 황동, 400/R-405 합금, 탄소강
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Tube Fittings and Adapters — Port Connectors — 直通
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeB-1211-PC-8 黄铜 3/4 in. 孔口接头 1/2 in. 孔口接头 B-811-PC-6 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 S-811-PC 碳钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 B-401-PC 黄铜 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 B-601-PC 黄铜 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 孔口接头 B-811-PC 黄铜 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 M-401-PC 合金 400/R-405 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 M-811-PC 合金 400/R-405 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 SS-1011-PC 316 不锈钢 5/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 5/8 in. 孔口接头 SS-101-PC 316 不锈钢 1/16 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/16 in. 孔口接头 SS-10M1-PC 316 不锈钢 10 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 10 mm 孔口接头 SS-10M1-PC-6M 316 不锈钢 10 mm 孔口接头 6 mm 孔口接头 SS-1611-PC-12 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 孔口接头 SS-1611-PC-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 孔口接头 SS-201-PC 316 不锈钢 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/8 in. 孔口接头 SS-20M1-PC 316 不锈钢 20 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 20 mm 孔口接头 SS-2400-PC 316 不锈钢 1 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/2 in. 孔口接头 SS-25M1-PC 316 不锈钢 25 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 25 mm 孔口接头 SS-3M1-PC 316 不锈钢 3 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 3 mm 孔口接头 SS-401-PC 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 SS-401-PC-2 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 1/8 in. 孔口接头 SS-6M1-PC-3M 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 孔口接头 SS-811-PC-4 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/4 in. 孔口接头 SS-8M1-PC-6M 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 8 mm 孔口接头 SS-12M1-PC 316 不锈钢 12 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 12 mm 孔口接头 SS-12M1-PC-10M 316 不锈钢 12 mm 孔口接头 10 mm 孔口接头 SS-12M1-PC-6M 316 不锈钢 12 mm 孔口接头 6 mm 孔口接头 SS-12M1-PC-8M 316 不锈钢 12 mm 孔口接头 8 mm 孔口接头 SS-501-PC 316 不锈钢 5/16 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 5/16 in. 孔口接头 SS-601-PC 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/8 in. 孔口接头 SS-601-PC-2 316 不锈钢 3/8 in. 孔口接头 1/8 in. 孔口接头 SS-601-PC-4 316 不锈钢 3/8 in. 孔口接头 1/4 in. 孔口接头 SS-6M1-PC 316 不锈钢 6 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 6 mm 孔口接头 SS-10M1-PC-8M 316 不锈钢 10 mm 孔口接头 8 mm 孔口接头 SS-1211-PC 316 不锈钢 3/4 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 孔口接头 SS-1211-PC-8 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 3/4 in. 孔口接头 SS-1611-PC 316 不锈钢 1 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 in. 孔口接头 SS-16M1-PC 316 不锈钢 16 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 16 mm 孔口接头 SS-16M1-PC-12M 316 不锈钢 16 mm 孔口接头 12 mm 孔口接头 SS-18M1-PC 316 不锈钢 18 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 18 mm 孔口接头 SS-2000-PC 316 不锈钢 1 1/4 英寸 世伟洛克® 卡套管转换接头 1 1/4 英寸 孔口接头 SS-201-PC-1 316 不锈钢 1/8 in. 孔口接头 1/16 in. 孔口接头 SS-401-PC-1 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 1/16 in. 孔口接头 SS-401-PC-6M 316 不锈钢 1/4 in. 孔口接头 6 mm 孔口接头 SS-401-PCBLBQ 316 不锈钢 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 1/4 in. 孔口接头 SS-811-PC 316 不锈钢 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 SS-811-PC-6 316 不锈钢 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管转换接头 1/2 in. 孔口接头 SS-8M1-PC 316 不锈钢 8 mm 世伟洛克® 卡套管转换接头 8 mm 孔口接头
Product Availability by Store Location
Hours