Клапаны перехода от технологической линии (двойное отсечение со сбросом) производства Swagelok®
Клапаны перехода от технологической линии производства Swagelok позволяют обеспечить легкий переход от технологических трубопроводов к контрольно-измерительному оборудованию с помощью одного продукта, что позволяет уменьшить количество потенциальных мест утечки, вес установленного оборудования и занимаемое пространство.
Запросить дополнительную информациюКлапаны перехода от технологической линии (клапанные блоки двойного отсечения со сбросом) производства Swagelok часто используют в нефтегазовом, химическом, обрабатывающем и энергетическом сегментах рынка, их можно найти в точках монтажа технологических трубопроводов, в дренажных или вентиляционных узлах, в точках впрыска реагентов и взятия проб, смонтированными непосредственно на контрольно-измерительные приборы. Их также используют для изоляции клапанных блоков двойного отсечения со сбросом в тяжелых условиях эксплуатации.
Технологические клапаны Swagelok занимают меньше пространства и их вес в установленном виде на 75 % меньше веса узлов, в состав которых входит несколько клапанов и фитингов, также они имеют меньше потенциальных мест утечки. Они позволяют сократить время монтажа, обеспечивают меньшее напряжение при вибрациях и снижение неконтролируемых выбросов (предлагаются варианты исполнения с низким уровнем выбросов по стандартам API 641, API 624, ISO 15848-1, ISO 15848-2), как и конструкции из материалов, подобранных в соответствии с требованиями стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для эксплуатации с высокосернистой газовой средой. Также предлагаются варианты с встроенным трубным обжимным фитингом Swagelok.
Семейство клапанов перехода от технологической линии Swagelok включает:
- Клапаны с цельнокованым корпусом (серии VB04 и VS04)
- Клапаны с трехкомпонентным корпусом на болтах (серия VS03)
- Технологические монофланцы (серия MS)
Также предлагаются комбинации только с функцией отсечения и функцией отсечения со сбросом, а также модули отсечения со сбросом и использованием проходного запорного вентиля.
Технические характеристики
Рабочее давление | Номинальные параметры давления для классов от 150 до 2500, вплоть до указанных ниже значений рабочей температуры согласно требованиям стандарта ASME B16.5 Указаны в соответствующих каталогах изделий |
Рабочая температура | От –50 до 204°C (от –58 до 400°F) для клапанных узлов из нержавеющей стали и дуплексной стали Номинальные параметры температуры для конкретных изделий указаны в каталоге продукции |
Предлагаемые размеры | Размер проходного отверстия 25, 38 и 50 мм (1, 1 1/2 и 2 дюйма)—серия VS03 Размер проходного отверстия 9,5 мм (3/8 дюйма)—серия VS04 Размер проходного отверстия 14 и 20 мм (1/2 и 3/4 дюйма)—серия VB04 |
Каталоги клапанов перехода от технологической линии
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.