text.skipToContent text.skipToNavigation
スウェージロックの一般産業用流体システム用フィルター

スウェージロックのフィルター

Swagelokフィルターを使用して一般産業用流体システムから液体やパーティクルなどのコンタミネーションを除去すると、信頼性の高いシステム機能および一貫して仕様に即した流体製品を実現することができます。

フィルターを見る

Swagelok®フィルターは、液体やガスを移送する産業用流体システムの重要なポイントで、パーティクルを捕捉して封止するという重要な役割を担います。フィルターを使用すると、流体処理施設における重要な部品の損傷、サンプリング精度や分析の支障、不良品の発生といった下流工程の問題を防止することができます。

スウェージロックは、液体用途およびガス用途向けの高品質な液体除去用/パーティクル除去用フィルター、インライン・フィルター、ティー型フィルター、高純度用フィルター、超高純度用フィルターを製造しています。スウェージロックの一般産業流体システム用フィルターは、多種多様な材質のフィルター・エレメントおよび公称ポア・サイズを選ぶことができます。流体システムのコンタミネーションやパーティクルを原因とする流れの問題を回避するべく、信頼性の高いろ過を行う必要がある場合は、スウェージロックのフィルターを選定してください。

一般産業用流体システム用フィルターの機能、さまざまなフィルター・タイプ、取り付け場所、取り付けおよびメンテナンスのベスト・プラクティスにつきましては、コラム記事 をご参照ください。

フィルターの選定に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

필터 카테고리

Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты

Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты

Рассчитанная на сверхчистые среды, данная система фильтрации работает при высоком давлении и скоростях потока, используя элемент из высокочистого глинозема с корпусом из нержавеющей стали 316L.

수분제거(Coalescing) 필터

수분제거(Coalescing) 필터

공기와 가스 스트림을 효율적으로 여과할 수 있도록 설계된 이 수분제거(Coalescing) 필터는 액체 에어로졸, 물과 오일을 제거하여 민감한 장비를 보호합니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

Обеспечьте эффективность и долговечность своих систем фильтрации нашими запасными частями и вспомогательным оборудованием.

파티클 필터

파티클 필터

액체 및 가스로부터 먼지, 오물, 녹을 효율적으로 여과합니다. 교체 가능한 요소를 통해 손쉬운 유지보수와 최소한의 압력 강하를 보장합니다.

フィルターのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックのフィールド・エンジニア

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング

流体システムやサンプリング・システムのトラブルシューティングおよび最適化が必要ですか?スウェージロックのフィールド・エンジニアのグローバル・ネットワークをご活用ください。

フィールド・エンジニアに相談する

関連資料/コラム記事

Lightfoot Defence社、スウェージロックのエンジニアと協力し、革新的なソリューションを開発
導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機

軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。

スウェージロックのサンプリング・システム評価/アドバイス・サービス
分析精度の維持に欠かせない3つのルール

今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。

スウェージロックの分析計装システム
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

分析サンプリング・システムの評価を行っているスウェージロックのフィールド・エンジニアのマイク・フロスト
分析サンプリング・システムに関するQ&A

スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.