预设计且完全组装的流体取样和控制子系统为您的操作带来效率和一致性。使用世伟洛克预设计子系统 (PrESS) 部署资料齐全的流体取样和控制系统,不必在多个零部件的获取和组装方面忧心。
设计用于处理液体和气体的所有类型的工厂和设施,我们经过验证的子系统尽可能地减少了系统的占用空间,简化了系统设计,并促进了代表性样品和准确分析结果的实现。
分析子系统目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
Features: Preconditions a gas sample at the extraction point; Is highly configurable to match process conditions; Can mount directly to sample nozzles
Features: Designed for handling long transport lines from tap to analyzer; Minimum pressure drop for fastest response time; Interlocking handles help prevent incorrect sequence of operation
Features: Wide range of probes for various applications; Probe interlocks protect equipment; Valve interlocks improve safety of operation
Features: Is a highly configurable unit built with Swagelok modular platform component (MPC) products; Performs final conditioning of sample before analysis; Selects from up to 10 sample and 2 calibration streams using the Swagelok stream selector system (SSV series)
Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
在分析仪表系统中保持具有代表性样品的窍门
在分析仪表系统内保持具有代表性的样品可能比较困难。通过世伟洛克的专家,可了解如何识别主要问题并规避样品代表性受影响造成的后果。
沈鼓集团股份有限公司是如何提高系统安全性和可靠性的呢?
了解世伟洛克(上海)流体系统科技有限公司是如何帮助沈鼓集团股份有限公司在实现产品的一致性、可靠性和成本节省的同时,提高客户自身安全性和生产效率的。
光纤设备制造商利用定制解决方案提高效率
自 20 世纪 80 年代以来,Rosendahl Nextrom 便与世伟洛克合作推动其业务的发展。了解有关使该公司超越其竞争对手并保持行业领先地位的解决方案的更多信息。
通过定制流体系统组件提高生产效率
了解世伟洛克定制化解决方案如何利用预制差热卸荷阀系统帮助 Charbonneau Industries 加快生产速度、降低人工成本和保证系统质量,从而使该公司专注于发展其核心能力。