Технологические регуляторы Swagelok®, куполовидные обратного давления
Технологические куполовидных редукторы минимизируют снижение давление (droop) и обеспечивают стабильные выходные параметры независимо от изменения входного давления или расхода.
Обратиться за помощью с технологическими регуляторамиРегуляторы обратного давления подходят для широкого спектра промышленных систем, где возможно ручное или дистанционное управление регулятором. Технологические куполовидные редукторы отлично справляются с поддержанием постоянного давления на выходе, даже при скачках давления или расхода на входе. Стабильность достигается благодаря механизму управления куполом, который устраняет необходимость в установочной пружине.
Такие универсальные регуляторы могут предусматривать различные функции для удовлетворения конкретных запросов, а именно:
- Варианты подключения манометров
- Пилотные регуляторы
- Системы внешней обратной связи
- Особые процессы очистки
Для повышения уровня автоматизации купольные регуляторы могут работать в паре с электронными пилотными клапанами. Данная конфигурация снижает необходимость в ручной настройке и позволяет быстро реагировать на изменение условий в системе.
При выборе регуляторов давления узнайте у поставщиков о методах подтверждения их технических характеристик. Регуляторы, прошедшие тщательные испытания, с большей вероятностью выдержат сложные и долгие условия эксплуатации. Точность конструкции регулятора и тщательные лабораторные испытания могут стать решающими факторами в успехе всего проекта.
Каталоги технологических куполовидных регуляторов обратного давления
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
减压型, 背压型, 弹簧, 圆顶和空气加载, 1/4 至 4 in. 端接, 工作压力可达 10 150 psig (700 bar), 温度–20 至 80°C(–4 至 176°F)

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните характеристики регуляторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.