text.skipToContent text.skipToNavigation
обратные клапаны для водородных систем

Обратный клапан Swagelok® серии FK для водородных систем

Рассчитан для использования на водородных заправочных станциях, обеспечивает надежную изоляцию потоков низкомолекулярного газа.

Помощь с выбором клапанов для водородных систем

Обратный клапан Swagelok® серии FK для водорода может использоваться в разных системах, но лучше всего подходит водородным заправочным станциям, обеспечивая стабильную работу и минимизируя простои оборудования. Седло и пружина запатентованной конструкции защищены от потока среды, что ведет к снижению количества повреждений и увеличению срока службы. Более того, когда перепад давления становится ниже давления открытия, клапан закрывает обратный поток.

Технические характеристики

Материалы корпуса Материал 316/316L с двойной сертификацией и мин. содержанием Ni 12%
Торцевые соединения Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления, серия FK, размеры 9/16 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма
Рабочее давление До 1050 бар (15 229 psig)
Диапазон температур От –40° до 85°C (от –40° до 185°F)
Коэффициент расхода до 4,5 Cv
Фиксированная величина давления открытия < 2 бар (29 psig)
Уплотнение корпуса 1,25 × номинальное давление
Уплотнение седла 1 × номинальное давление
Проверка эксплуатационных параметров Изделие прошло независимые водородные испытания по стандарту ISO-19880-3 (подтверждается Свидетельством)

Узнайте больше о сертификатах Swagelok в области чистой энергетики

带有防泄漏世伟洛克卡套管接头的流体系统

卡套管接头比较(FK 系列)

观看并比较 FK 系列卡套接头与锥面螺纹接头的安装。

比较接头

请稍候几分钟,不要关闭此页面