text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапанный блок Swagelok для КИП

Клапанные блоки Swagelok®

Двух-, трех-, четырех- или пятиклапанные блоки Swagelok изготавливают и испытывают в заводских условиях, чтобы обеспечить надежные решения для контрольно-измерительного оборудования. Предлагаются блоки прямого и выносного монтажа или модульные системы, предусматривающие низкий уровень вредных выбросов и сплавы, соответствующие стандарту NACE.

View All Manifolds

Swagelok manifolds minimize potential leak points by putting multiple valves in one body. They are designed for static pressure, liquid level, and differential pressure applications in traditional and compact inline body designs used in instrument, direct-mount, remote-mount, and module systems. Stream selector systems provide double-block-and-bleed (DBB) operation in a single compact module. Versions include:

  • V, VB, and VL series two-, three-, and five-valve instrument manifolds
  • VE series two-, three-, and five-valve direct-mount manifolds
  • Two-valve remote-mount manifolds
  • Mod 85 modular instrumentation systems
  • Low-Emissions (Low-E) direct- and remote-mount manifolds and Mod 85 systems certified per API 624
  • SSV series stream selector systems for process analyzer applications (see video to learn how it works)

Swagelok manifolds’ compact assembly design results in reduced size and weight, making them easy to install and maintain. Manifolds are available in body material options such as stainless steel, carbon steel, and duplex stainless steel, and packing materials such as PTFE for system versatility and Grafoil® for extended temperature ratings.

Have questions about manifolds?

Contact Local Specialists

阀组类别

三阀阀组,仪表

三阀阀组,仪表

三阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

二阀阀组,仪表

二阀阀组,仪表

双阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

五阀阀组,仪表

五阀阀组,仪表

五阀阀组采用不锈钢针阀,可实现精确的压力控制。提供传统和紧凑型设计。

备件和附件

备件和附件

V 系列阀组的不锈钢安装支架成套件可确保安全安装和功能性。

液流选择器

液流选择器

了解我们的紧凑型流体选择系统,适用于需要卓越耐腐蚀性能的工艺分析仪应用。

Каталоги клапанных блоков

Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для клапанов

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь нашим калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор клапанов для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать клапаны для вашей промышленной жидкостной или газовой системы

Узнайте, как применять на практике метод STAMPED для подбора клапанов, которые лучше всего соответствуют областям применения вашей промышленной жидкостной или газовой либо пробоотборной системы.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической и нефтеперерабатывающей отрасли
Минимизируйте затраты в связи с неконтролируемыми выбросами — используйте клапаны с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы — это прогрессирующая проблема в химической и нефтеперерабатывающей отрасли. Сертифицированные клапаны с низким уровнем выбросов могут защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте из этой статьи, что это за клапаны, как они испытываются и как они могут вам помочь.

Запорные клапаны в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы при помощи запорных клапанов

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением техобслуживания крайне важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как спроектировать правильные конфигурации для вашей системы.

Сборка клапана Swagelok ALD20 сверхвысокой степени чистоты в чистом помещении для применения в полупроводниковой отрасли
Один новый клапан — и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников

Узнайте, как новейшие достижения в технологии производства клапанов для атомно-слоевого осаждения (ALD) меняют условия игры в сфере высокотехнологичного производства полупроводников.

Клапанные блоки

Применение клапанных блоков Swagelok сокращает число возможных точек утечки благодаря расположению в одном корпусе сразу нескольких клапанов. Они предназначены для систем со статическим давлением, измерения уровня жидкости или разности давлений, имеют обычный или компактный проходной корпус и применяются в контрольно-измерительных, модульных системах, системах прямого и выносного монтажа. Компактная конструкция блока позволяет уменьшить размер и массу, а также облегчить монтаж и обслуживание. Предлагаются такие материалы изготовления корпуса, как нержавеющая, углеродистая и дуплексная нержавеющая сталь, и такие материалы уплотнения, как фторопласт (PTFE) (для универсального применения) и Grafoil® (для расширенных номинальных параметров температуры).

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.