|
316L VIM-VAR Micro-Fit® 变径弯头,外径 1/2 in. x 1/4 in.,SC-01 清洁
零部件号:6LV-8MW-9-4P
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格
90°弯头凭借采用多种合金制成的世伟洛克超高纯度、经过特殊清洁的工业焊接接头,实现永久性连接的强度和可靠性。 登录或注册查看价格 联系人如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
目录
90°弯头
1/8 至 1 in. 及 6 至 18 mm; 316、316L、316L VAR 和 316L VIM-VAR 不锈钢材料; 适用于手动或自动焊接设备的接头
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
此文件对世伟洛克公司生产用于光伏行业的不锈钢产品进行了规定。此文件必须与产品目录、技术公告及报告一起使用,这样产品信 息才完整。此文件的应用仅限于与介质接触的系统部件。
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Scope: This document specificies guidelines used by Swagelok® Company for producing ultrahigh-purity (UHP) electropolished stainless steel products as well as ultrahigh-purity plastic products. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports for complete product information.
High Performance, Small-Bore Fluid Systems: SAF 2507 Alloy Properties and Benefits; New Swagelok Tube Fittings for SAF 2507 Alloy; New Swagelok Weld Fittings for SAF 2507 Alloy; New Autogenous Orbital Welding Process for SAF 2507 Alloy with the Swagelok Welding System.
规格
6LV-8MW-9-4P — 316L VIM-VAR Micro-Fit® 变径弯头,外径 1/2 in. x 1/4 in.,SC-01 清洁
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 阀体材料 | 316L VIM-VAR |
| 清洁工艺 | Ultrahochrein-Prozess-Spezifikation (SC-01) |
| 接头 1 尺寸 | 1/2 Zoll |
| 接头 1 类型 | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 接头 2 尺寸 | 1/4 Zoll |
| 接头 2 类型 | Micro-Fit Rohrstumpfschweißstück |
| 特点 | Elektropoliert |
| 流量限制器 | 否 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020502 |
| eClass (6.0) | 37020514 |
| eClass (6.1) | 37020502 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142604 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-2MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-2MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9-03442 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9-03442P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9-03443 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9-03443P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-4MW-9P-B25 | 316L VIM-VAR | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MMW-9 | 316L VIM-VAR | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | 6 mm | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-9 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-9-4P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-6MW-9P | 316L VIM-VAR | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-9 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-9-4 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-9-6 | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-9-6P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 3/8 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| 6LV-8MW-9P | 316L VIM-VAR | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| HC22-4MW-9 | C-22 合金 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/4 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
| HC22-8MW-9 | C-22 合金 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 1/2 in. | Micro-Fit 卡套管对焊 | 查看产品 |
联系人
如果您对本产品有疑问,请联系您当地的授权销售与服务中心。他们还可以告诉您有关支持服务的信息,帮助您获得最大的投资收益。