text.skipToContent text.skipToNavigation
橡胶内管纤维加强软管

世伟洛克® 橡胶软管(PB 系列)

世伟洛克® 橡胶内芯(PB 系列)软管在压缩空气、输油及其他公用液体和气体应用中具有可靠、经济的性能。使用适当的工具,在现场手动将世伟洛克橡胶软管端接推入新软管,即可轻松构建这种软管。

查看橡胶软管

世伟洛克® PB 系列多用途推入式橡胶软管具有耐臭氧性,并具有光滑内孔的丁腈橡胶内管。内部纤维增强材料提高了软管的压力额定值,并确保在压力高达 350 psig (24.1 bar) 的应用中保持连接,从而在非挥发性液体和气体应用中提供可靠的性能。丁腈橡胶外层具有耐磨性。这些软管非常耐用,与其他类型的软管相比,能更好地承受挤压、扭结和其他粗暴操作。有各种颜色可供选择。

世伟洛克橡胶软管端接可以用手或简单的推入式工具推入,便于现场安装到散装软管上。端接在软管材料爆裂点之外仍能保持牢固连接,从而提供更安全的工作环境。专用的软管切割工具可以进行干净利落的切割,实现无泄漏连接。软管内管的设计便于组装,无需夹具即可将端接固定在软管上。

是否对橡胶软管有疑问?

联系当地专家

为您的应用选择合适的软管。

Категории резиновых шлангов

Резиновый шланг, серия PB

Резиновый шланг, серия PB

Подробнее о вариантах резиновых шлангов Buna N, доступных в различных цветах для использования в системах общего назначения, сжатого воздуха и перекачки масла.

Торцевые соединения

Торцевые соединения

Ознакомьтесь с ассортиментом наших торцевых соединений для резиновых шлангов, которые поставляются в нескольких размерах.

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型,以及适合不同流体系统应用的加强层类型。

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.