text.skipToContent text.skipToNavigation

VCR® 金属垫片面密封管接头 — 焊接接头 — 直通

请选择选项来配置您的产品,查看价格或将其添加到您的购物车。
清空全部
清空全部

目录

VCR® 金属垫片面密封管接头 — 焊接接头 — 直通

使用世伟洛克 VCR® 金属垫片面密封,可以在保持金属对金属密封高纯性的同时实现密封连接。

类似产品

零部件号
阀体材料
接头 1 尺寸
接头 1 类型
接头 2 尺寸
接头 2 类型
6LV-4-WVCR-6-DFP 316L VAR 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-WVCR-1-2 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-WVCR-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-4-WVCR-6-200 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-400-SC11 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-6M0 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 6 mm 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-4-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-4-WVCR-7-4 316 不锈钢 1/4 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 内螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-1-6 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-1-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 外螺纹 NPT 查看产品
SS-8-WVCR-6-400 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-600 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 3/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-810 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 世伟洛克® 卡套管接头 查看产品
SS-8-WVCR-6-DF 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 查看产品
SS-8-WVCR-7-8 316 不锈钢 1/2 in. 焊接式内螺纹 VCR® 金属垫片面密封接头 1/2 in. 内螺纹 NPT 查看产品

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

请稍候几分钟,不要关闭此页面