text.skipToContent text.skipToNavigation
弯管机

世伟洛克®弯管机

世伟洛克弯管机设计用于在各种应用中精确高效地进行弯管。它们可提供一致、高质量的弯管,减少安装时间和工作量。这些弯管机是仪器、工艺和控制系统的理想之选,可确保精度和可靠性,提高整个系统的性能和使用寿命。

查看所有弯管机

世伟洛克弯管机是实现精确、高质量弯管的关键,这对功能系统设计至关重要。这些弯管机的设计可尽可能地减少弯管过程中的起皱和损坏,从而确保卡套管的完整性。世伟洛克提供各种弯管机以满足不同需求:

  • 电动弯管机:自动弯管机,适用于外径 1 至 2 inches 和 25 至 50 mm 的卡套管。
  • 台式弯管机:轻质铝结构,适用于外径为 1/4 至 1 1/4 inches 和 6 至 30 mm 的卡套管。
  • 手动弯管机:便携性强,配有弯模,可降低弯曲力和卡套管椭圆度,适用于外径为 1/8 至 1/2 inches 和 3 至 12 mm 的卡套管。

这些多功能工具非常适合用于各种应用,包括仪表、工艺和控制系统,可提供一致的高质量弯管,从而提高系统性能和使用寿命。

联系卡套管专家

弯管机类别

台式弯管机

台式弯管机

台式弯管机采用轻质铝结构,有手动和电动两种型号。

手动弯管机

手动弯管机

浏览高度便携的手动弯管机选购件,适用于各种外径尺寸的卡套管。

电动弯管机

电动弯管机

电动弯管机具有电动控制功能,可自动弯曲卡套管,提高卡套管安装的效率和一致性。

弯管机目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

使用中的世伟洛克手动卡套管弯管机

如何使用世伟洛克手动卡套管弯管机

学习如何使用手动弯管机精确、高效地实现卡套管的 90°和 180° 弯曲。世伟洛克®手动弯管机可以弯曲不同材质的卡套管,具有一致性好、质量高的特点。

了解手动卡套管弯管机的工作原理

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克现场泄漏检测服务
流体系统基础知识培训

世伟洛克®基础知识培训课程提供了开发、构建和维护可靠的流体系统应具备的关键技能。

Swagelok bench top tube bender
Using the Swagelok Bench Top Tube Bender

Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

请稍候几分钟,不要关闭此页面