text.skipToContent text.skipToNavigation

搜索“{0}”的结果

您是否正在寻找与以下相关的产品列表:

您当地的世伟洛克授权销售与服务中心可能有其他选项。

您的筛选条件:
筛选条件:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • 超高纯含氟聚合物隔膜阀:DRP系列

    气动和四分之一圈手动 2 通和 3 通型;带有流量可调和旁通 功能的气动型和手动型 DuPont® Teflon® 改进型 PTFE 润湿部件和聚丙烯执行机构 符合针对超高纯系统组件的 SEMI 标准 F57-0301 细牙螺纹扩口和 Nippon Pillar® Super 300 端接标准; 可提供 Flowell, 空间节约型和其它端接 可提供定制阀组和组件

  • 压力表隔离和排放用紧凑压力表阀

    特点:世伟洛克® 紧凑压力表阀能够提供快速、方便的压力表安装和维护,与传统组件相比,其重量轻,占用空间小。

  • 工艺接口阀, 工艺接口阀和工艺单法兰阀

    不锈钢、碳钢和双相不锈钢材料; 所选配置的压力额定值符合 ASME B16.5 和 ASME B16.34 标准; 法兰连接符合 ASME B16.5 标准; 3/8 至 2 in.(9.5 至 49 mm)的球阀孔径

  • 比例卸荷阀 PRV 系列

    特点:气体和液体应用;工作压力:6000 psig (413 bar);设定压力为 145 至 6000 psig(10.0 至 413 bar);全 316L 不锈钢结构;1/4 至 1 in. NPT 和 ISO/BSP 平行螺纹端接;通过 PED 97/23/EC IV 类认证

  • 过滤器:FW、F和TF系列

    过滤系统粒子状污染物; 用于气体和液体; 1/8 至 1/2 in. 和 3 至 12 mm 端接; 不锈钢和黄铜材料

  • 超高纯气体过滤器 SCF 系列

    特点:Membralox® 陶瓷过滤技术;真正的世伟洛克® VCR® 面密封接头;在最大流速下对 0.003 µm 的颗粒移除率超过 99.9999999%;流速为 2700 标准升/分钟

  • 检漏液、滑润剂和密封剂

    Snoop® 检漏液; Goop™ 螺纹润滑剂; SWAK™、密封带和无 PTFE 公称管螺纹密封剂

  • VCR®金属垫片面密封接头

    1/16 至 1 in. 和 6 至 18 mm 口径; 高纯度不锈钢; 独创性的设计,权威性的 VCR 商标

  • VCO O型圈面密封接头

    1/8 至 1 in. 尺寸; 316 或 316L 不锈钢; 卡套管、NPT、SAE 螺纹或焊接连接

  • 法兰转换接头

    特点:从法兰管道系统到卡套管系统的无螺纹、无焊接过渡;法兰类型符合 ASME、DIN、EN 和 JIS 标准;一体式法兰锻件;可与长达 50 mm 和 2 in. 的世伟洛克® 卡套管接头端接配合使用

请稍候几分钟,不要关闭此页面