text.skipToContent text.skipToNavigation
металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия fv

Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)

Шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.

Запросить дополнительную информацию

Шланг с вакуумной изоляцией (серия FV) предусматривает два уровня теплоизоляционных характеристик в одном компактном корпусе. Вакуумный слой обеспечивает превосходную теплоизоляцию для экстремальных температур среды. Кроме того, технология изготовления не требует наличия вакуумного отверстия, что устраняет основной источник ухудшения качества вакуума. Дополнительные функции и преимущества, доступные при запуске нового продукта, включают следующее:

  • Вакуумную изоляцию можно дополнить многослойной для решения проблем теплообмена излучением
  • Полностью отожженное состояние материалов облегчает прокладку шлангов благодаря улучшенным возможностям формовки
  • Соприкасающиеся со средой поверхности из нержавеющей стали 316L подходят для жидкостей и газообразных сред
  • Материал пайки соответствует требованиям AMS 4777 (никелевый сплав)
  • Цветные полиолефиновые муфты помогают выполнять цветовую кодировку технологических линий

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: гофрированная, из нерж. стали 316L
Армирование: оплетка из нерж. стали 304L
Торцевые соединения: нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 1 дюйма
Рабочее давлениеОт 0 до 600 psig (41 бар ман)
Диапазон температурОт –253 до 537 °C (от –425 до 1000 °F)
Торцевые соединениятрубные обрезанные концы из отожженного металла

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
Три шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

рекомендации по выбору материала сменных промышленных шлангов
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки

При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки — внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Типы армирующих слоев промышленного шланга
Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга

Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.

请稍候几分钟,不要关闭此页面