text.skipToContent text.skipToNavigation
flexible avec tube central métallique

Flexible à tube central métallique Swagelok®

Les flexibles tressés avec tube central métallique convoluté sont suffisamment souples pour faire face aux aléas potentiels liés aux températures élevées, au vide, aux moyennes pressions et aux environnements ordinaires ou corrosifs, tout en limitant les déformations ainsi que les phénomènes de perméation et d’absorption.

Afficher les flexibles métalliques

Les flexibles métalliques Swagelok® sont d’une grande fiabilité dans des applications qui mettent en œuvre des températures extrêmes et des pressions élevées et qui ne tolèrent aucune perméation, préservant ainsi à la fois la sécurité des personnes et la rentabilité de l’activité. Parce que les flexibles métalliques Swagelok sont hydroformés et non laminés mécaniquement, ils se caractérisent par une plus grande souplesse et une épaisseur de paroi plus régulière. Ils peuvent durer beaucoup plus longtemps que d’autres flexibles métalliques dans des applications qui imposent des courbures dynamiques et des impulsions de pression.

Le flexible tressé avec tube central métallique convoluté est fabriqué en acier inoxydable 316L ou en Hastelloy pour limiter les phénomènes de perméation ou d’absorption. Le tube central convoluté procure de la souplesse au flexible tout en limitant les déformations, tandis que les raccordements soudés en automatique permettent d’obtenir des performances constantes et de raccourcir les délais de livraison. Ces flexibles sont parfaitement adaptés aux applications dans lesquelles une perméation du gaz serait coûteuse ou dangereuse, comme les véhicules fonctionnant au gaz naturel ou les systèmes de distribution de gaz spéciaux. Ces flexibles sont aussi très utilisés dans les lignes de refroidissement des procédés de fabrication des semi-conducteurs et dans les applications de cryogénie. Ils sont également utilisés avec une couche isolante dans de nombreux secteurs pour des applications qui mettent en œuvre des températures élevées.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible métallique ?

Contacter des spécialistes locaux

메탈 호스 카테고리

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

FV 시리즈 진공-단열 메탈 호스

최적의 온도와 안정적인 성능을 제공하는 Swagelok의 진공 절연 및 냉각 호스를 살펴보세요.

고압 메탈 호스, FX 시리즈

고압 메탈 호스, FX 시리즈

321 스테인리스강 이중 편조 외부층이 있는 Swagelok® 호스는 고온 진공 및 고압 부식성 환경에 흔히 사용됩니다.

메탈 호스, AH 시리즈

메탈 호스, AH 시리즈

추가적인 내식성이 필요한 애플리케이션에 적합하게 C-276 합금 주름관 코어가 있는 전체 메탈 호스 옵션에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FJ 시리즈

호스 압력 밀폐 및 유연성을 촉진하는 동시에 꺽임을 제한하도록 설계된 Swagelok 편조 스테인리스강 메탈 호스에 대해 자세히 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FL 시리즈

동적 사이클링 애플리케이션에서 강력한 성능을 발휘하는 고도로 유연한 전체 메탈 호스 옵션을 알아보십시오.

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

플렉시블 메탈 호스, FM 시리즈

고온 진공 애플리케이션과 중압 부식성 환경에서 사용할 수 있는 다양한 연결구 옵션이 포함된 전체 메탈 호스를 찾아보십시오.

软管和柔性卡套管样本

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。软管的泄漏和磨损会导致您的设备处于风险中,应该得到重视。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解更换工业软管的适当时机可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

工业软管更换材料注意事项
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管最内层。通过世伟洛克专家提供的内管材料和管壁构造信息,了解如何为您的应用选择理想的软管。

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.