锥形和螺纹接头 — 高压锥面卡套接头,Sno-Trik
可提供以下规格的接头:
- 1/4 至 9/16 in.
- 316 不锈钢
- 高压
- 最大压力 30 000 psig (2067 bar) 至 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-440-1-4 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 外螺纹 NPT SS-44M-A-200 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/8 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-44M-A-400 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 世伟洛克® 卡套管接头 SS-44M-A-441 316 不锈钢 9/16-18 in. 高压外螺纹 1/4 in. 锥形卡套管短管 -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-440-3 316 不锈钢 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头 1/4 in. 高压世伟洛克®卡套管接头
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간