text.skipToContent text.skipToNavigation
金属软管,AH系列

世伟洛克®金属软管(AH 系列)

AH 系列金属软管常用于在不希望出现渗透或吸收的高温真空或耐腐蚀场合。

索取更多信息

AH系列软管采用合金C-276环形波纹内管,可进一步提高耐腐蚀性,316L 不锈钢单编织层提高了软管承压能力。波纹内管具有灵活性并防止扭结。

AH 系列软管的尺寸范围为 1/2 至 2 英寸,工作压力为真空至 1110 psig (76.4 bar),并有多种符合 ASME 锅炉和压力容器规范第 IX 节的焊接端接,因此可满足各种系统的需要。可提供装配其他选项的合金 C-276 编织和端接及定制组件,包括软管盖、软管标签和额外的氦气泄漏测试。

规格

材料 内管:波纹 C-276
加强:316L SS 编织
端接:316 SS
公称软管尺寸 1/2 至 2 in.
工作压力 真空至 1110 psig (76.4 bar)
温度范围 –325 至 800° F(–200 至 426° C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊

软管和柔性卡套管目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及附件。

世伟洛克软管管理服务工程师

世伟洛克®软管咨询服务

了解如何改善软管选型、安装、检测和维护程序,以提高软管的使用寿命和性能,从而降低工艺成本。

了解有关软管管理的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克软管和柔性卡套管
提高软管安全性并降低工厂成本的三个步骤

在工厂定期维护期间,人们通常不太重视工业软管的安全性。重要的是软管得到人们应有的重视 - 泄漏和磨损会使您的设施暴露在风险之中。了解避免危险状况同时降低工厂成本的建议。

工业软管维护
工业软管维护计划如何为您的工厂节省大笔费用

了解适时更换工业软管可以为您工厂节省大量维护成本。了解如何评估您的系统并制定预防性维护计划以管理软管的生命周期。

industrial hose replacement material considerations
工业软管更换:内管材料注意事项

在选择工业软管时,首先要考虑内管,即软管内层。通过世伟洛克专家,了解如何选择适合您应用场合的理想软管,以及有关内管材料和管壁构造的信息。

工业软管加强类型
如何选择正确的软管加强

工业软管通常包含有助于延长使用寿命和提高性能的关键加强层。了解不同的加强层类型以及哪种类型适合不同的流体系统应用。

请稍候几分钟,不要关闭此页面