text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible en PTFE

Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®

Les caractéristiques des flexibles Swagelok avec tube central en PTFE ou en PFA – longue durée de vie, grande souplesse, forte résistance aux produits chimiques, résistance accrue à la perméation, facilité de nettoyage – font de ces flexibles le choix idéal pour maîtriser les coûts dans de nombreuses applications générales et spéciales.

Voir des flexibles à tube central en PTFE ou en PFA

Les flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.

Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.

Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.

Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?

Contacter des spécialistes locaux

PTFE 和 PFA 软管类别

PFA 内管软管,光滑内孔

PFA 内管软管,光滑内孔

了解更多关于我们的 PFA 内层软管的更多信息,其光滑的内孔和易于清洁的表面使其成为要求符合 FDA 的卫生应用的理想选择。

PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套

PTFE 内管软管光滑内孔,带有 316L SS 波纹套

在要求超高纯度且不希望渗透到大气中的应用情况下,可使用带有 316L 不锈钢波纹外层的 PTFE 光滑内层软管。

PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,B 系列

带 304 SS 编织层的 B 系列 PTFE 软管可确保化学相容性和压力控制。工作压力:真空至 3000 psig。可提供定制选项。

PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,F 系列

F 系列非金属 PTFE 软管带有不锈钢纤维编织层,抗扭结,具有柔韧性、化学相容性和各种端接。

PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,S 系列

探索 S 系列硅树脂外层 PTFE 光滑内孔软管,采用 304 SS 编织层,具有柔韧性、化学相容性并提供各种尺寸和端接方式。

PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,T 系列

浏览具有光滑内孔 PTFE(含氟聚合物)内管和 304 不锈钢编织层的软管选购件。

PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列

PTFE 内管软管,光滑内孔,X 系列

带有 304 SS 编织层的 X 系列 PTFE 软管具有柔韧性和化学相容性。尺寸:1/4 至 1 英寸,压力:真空至 3500 psig。可提供定制选项。

PTFE 内管软管,波纹

PTFE 内管软管,波纹

探索适用于需要低重量、柔韧性和化学相容性的应用场合的 PTFE(含氟聚合物)波纹内层软管选购件。

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse

Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.