世伟洛克热电偶套管可以在不影响工艺或系统的情况下将温度计取出进行更换或维修,同时还可以保护温度计免受工艺流体的损害。它们可以容纳 2.5 至 12 in.(63.5 至 305 mm)的温度计杆长,温度计可选择缩小型、直型和锥形柄配置。
304 不锈钢结构是标配,当需要更高的耐腐蚀性时,可使用 316 不锈钢。可选项包括用于绝缘公称管应用的滞后扩展,保护性不锈钢管帽和链条,以及一个内螺纹 G1/2B 仪器连接。
热电偶套管规格
| 工艺连接 | ASME B16.5 凸面法兰,符合 3-A 标准的卫生 Kwik 夹箍,螺纹 (NPT),卡套管承插焊 |
| 仪表连接 | 适用于机械连接标准的 1/2 in. 内螺纹 NPSM 直管螺纹;G1/2B 可选 |
| 尺寸 | 孔径 0.260 in. (6.6 mm);1/2 至 2 in. 工艺连接 |
热电偶套管目录
查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。
世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案
机械密封支持系统解决方案聚焦
查看世伟洛克®适用于 API 标准 682 的机械密封支持系统如何纳入 API 682 的优秀实践,然后更进一步,纳入使系统易于安装和易于维护的设计原则。
API 682 и вы: Создание более качественных вспомогательных систем торцевых уплотнений
Узнайте, каким образом стандарт API 682 регламентирует проектирование и сборку вспомогательных систем торцевых уплотнений и как применение содержащихся в нем рекомендаций поможет увеличить срок службы и эффективность работы ваших систем.
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов
Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.