text.skipToContent text.skipToNavigation
流量传感器

世伟洛克®流量传感器(FV4 系列)

通过世伟洛克® FV4 系列流量传感器的可靠操作获得精确的气体流量测量值。

询问更多详情

用世伟洛克® FV4 系列流量传感器精确监测气体系统流量的变化。这些传感器采用快动式浮子机构,其校准孔口可在浮子导轨内垂直移动,从而实现精确驱动,在流速变化时准确检测气体流量。孔口上方浮子中的嵌入式磁铁可交替保持附近磁簧开关引线之间的电气连接,从而检测流量波动。

这些传感器完全由 316L 不锈钢焊接而成,具有坚固耐用和安全的流体密封性。此外,位于流道外的可更换开关组件便于直接维护。FV4 系列流量传感器可承受高达 5000 psig (344 bar) 的工作压力。

流量传感器规格

材料 316L SS
温度 –40 至 175°F(–40 至 79°C)
工作压力 最高 5000 psig (344 bar)

是否对您设施内的流量管控有疑问?

与我们的工程师合作

流量传感器目录

查找详细的产品信息,包括结构材料、额定压力和温度、选购件及配件。

世伟洛克泄漏检测服务

压缩气体泄漏检测服务

获得有关识别和量化压缩气体泄漏方面的帮助,以便您可以基于减少排放、提高安全性、降低成本和提高生产力等方面的潜力,优先处理关键的问题。

了解有关泄漏检测服务的信息

世伟洛克为您精心准备的产品、服务和解决方案

世伟洛克卡套管接头安装完毕
流体系统泄漏的常见原因和成本

在大多数工厂,流体系统泄漏都比较常见。了解发生泄漏的方式和原因、泄漏的定位和检测方式,以及如何制定策略来解决与减少工厂范围的泄漏问题。

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

A Swagelok field engineer discusses sampling system evaluation results with a customer.
Do’s and Don’ts for Sampling System Accuracy

Follow these do’s and don’ts to obtain more accurate, representative samples from your industrial sampling system.

Workers discuss process measurement in a plant
Process Measurement – Impulse Line Best Practices

It can be difficult to identify issues within your process instrumentation application if you focus solely on the transmitter. Learn how to solve problems within your process instrumentation line with tips and best practices from Swagelok.

请稍候几分钟,不要关闭此页面